Datablad
WKTC32

WKTC32

  • utan
  • 4 Kontakter
  • Monteringsdjup 57 mm
  • 2 Kopplingslägen
  • Inbyggnadsdiameter Ø 30,5 mm
  • Montering Monteringsfläns
  • upp till 10 mm Frontplåtstjocklek

Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda

Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.

Genererat den 2025-08-17 22:46