Datablad
AZ 415-02/02ZPK-M20

AZ 415-02/02ZPK-M20

  • 2 brytare med olika aktiveringsfunktioner i en kapsling
  • 84,6 mm x 103,6 mm x 46,5 mm
  • metallhus
  • Lång livslängd
  • Hög nivå av kontakttillförlitlighet för låga spänningar och strömmar
  • Inställbar kulsnäpplås 400 N
  • 2 kabelgenomföringar M 20 x 1.5
  • Fjäderbelastade aktiveringsorgan

Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda

Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.

Genererat den 2025-02-26 19:36