Datablad
SLC 425I-E/R0650-14-RFBC

SLC 425I-E/R0650-14-RFBC

  • Skyddsklass IP67
  • Typ 4 enligt IEC 61496-1
  • Integrerad muting och funktion för överridning
  • 1 … 8 Takter

Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda

Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.

Genererat den 2025-05-22 09:11