Datablad
SLC 430-E/R0908-30-RF-SYS

SLC 430-E/R0908-30-RF-SYS

  • NOTERA: Ej tillgänglig
  • miniatyrstomme
  • Typ 4 enligt IEC 61496-1
  • Upplösning 30 mm
  • Skyddsfältets höjd från 236 mm … 1804 mm

Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda

Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.

Genererat den 2025-03-29 19:46