Datablad
SE-P40-10000 FÖRPACKAD GUMMIPROFIL 10M

SE-P40-10000 FÖRPACKAD GUMMIPROFIL 10M

  • Smuts och fukt i profilen kompenseras i stor utsträckning
  • Okänslig för miljöförhållanden
  • ungefär 40 mm hög

Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda

Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.

Genererat den 2025-03-25 01:06