Datablad
BN 75-01Z-1391

BN 75-01Z-1391

  • med Anslutningskabel
  • beröringsfri princip
  • 1 Reedkontakterr
  • Lång livslängd
  • 80 mm x 99,5 mm x 55 mm
  • Flottör med magnetbrytare
  • Plasthus
  • Kan fås med M12 stickkontakt och monterad kabel

Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda

Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.

Genererat den 2025-05-03 21:46