Datablad
T2C 470-33Y

T2C 470-33Y

  • 4 kabelgenomföringar M 20 x 1.5
  • metallhus
  • 6 Kontakter
  • 130 mm x 194 mm x 64 mm ( standard komponent)
  • Med kvarstannande ändlägen
  • Aktiveringshuvuden kan vridas om med 4 x 90°
  • Byte av aktiveringsriktning genom att vrida på aktiveringsorganet
  • Armen är ythärdad

Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda

Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.

Genererat den 2024-08-06 18:47