Datablad
ZV14H 236 ST-AS

ZV14H 236 ST-AS

  • M12 stickkontakt AS-Interface
  • Plasthus
  • Brett utbud av alternativa aktiveringsorgan
  • God beständighet mot olja och bensin
  • 30 mm x 77 mm x 30 mm
  • Aktiveringshuvuden kan vridas om med 4 x 90°
  • Monteringsinformation enligt EN 50047
  • Lysdiod och statusvisning AS-Interface
  • Integrerat AS interface
  • AS-i-Power24 lämpligt
  • Armvinkel justerbar i steg om 10°

Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda

Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.

Genererat den 2025-06-11 02:13