Datablad
M2S 441-11Y-T

M2S 441-11Y-T

  • 2 kabelgenomföringar M 20 x 1.5
  • Med stor efterrörelse
  • metallhus
  • Aktiverings organ med kulsnäpplås med kula i rostfritt stål
  • 2 Kontakter
  • 106 mm x 99 mm x 63 mm (standard komponent)
  • Skyddsklass IP65

Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda

Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.

Genererat den 2025-06-14 23:58