Datablad
SRB031MC-24V/1,1SEC

SRB031MC-24V/1,1SEC

  • Anpassad för övervakning av magnetbrytare för säkerhet
  • Fördröjningen av frånslag kan ställas in mellan 0,4 till 1,5 s
  • 3 säkerhetskontakter, STOP 1
  • 1 Signalutgång
  • Lämplig för signalbehandling av potentialfria utgångar, t.ex. nödstopp, positionsbrytare och säkerhetsbrytare med lås.
  • Lämplig för signalbehandling av utgångar anslutna till potentialer (AOPD:er), t.ex. ljusbommar eller ljusridåer

Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda

Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.

Genererat den 2025-02-18 16:55