Datablad
BNS 333-01YV-M20

BNS 333-01YV-M20

  • 1 kabelgenomföring M 20 x 1.5
  • Plasthus
  • Lång livslängd
  • Lämplig för livsmedelsindustrin endast i kombination med BPS 303
  • inget mekaniskt slitage
  • 40 mm x 112 mm x 40 mm
  • Okänslig mot felaktig inriktning på tvären
  • Okänslig mot smuts
  • Anslutningsrum
  • med integrerad utvärdering

Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda

Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.

Genererat den 2025-09-02 04:37