Datablad
SLC 420-E/R0490-30-69-RFB

SLC 420-E/R0490-30-69-RFB

  • Skyddsklass IP69K
  • Typ 4 enligt IEC 61496-1
  • Upplösning 14 mm och 30 mm
  • Skyddsfältets höjd från 170 mm … 1450 mm

Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda

Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.

Genererat den 2025-06-21 14:28