Datablad
SRB308IT-230VAC

SRB308IT-230VAC

  • Nivå 1: Automatisk reset utan flankdetektering, valvis Automatisk återställningsfunktion, Korslutningsidentifiering, Nivå 2: / Öppnare (NC) Slutande kontakt (sl)
  • Säkerhetsrelä med multifunktion för överlägsen diagnostik och visualisering
  • Lämplig för signalbehandling av potentialfria utgångar, t.ex. nödstopp, positionsbrytare och säkerhetsbrytare med lås.
  • Lämplig för signalbehandling av utgångar anslutna till potentialer (AOPD:er), t.ex. ljusbommar eller ljusridåer
  • Anpassad för övervakning av magnetbrytare för säkerhet
  • 3 säkerhetskontakter, STOP 0
  • 2 + 6 Signalutgångar

Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda

Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.

Genererat den 2025-03-01 15:04