Datablad
EX-TV10S 335-02Z-3D

EX-TV10S 335-02Z-3D

  • Ex-zon 22
  • metallhus
  • Aktiveringsorganets axel kan vridas 360°
  • Aktiveringshuvuden kan vridas om med 4 x 90°
  • 40,5 mm x 107 mm x 65,3 mm
  • God beständighet mot olja och bensin

Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda

Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.

Genererat den 2025-08-27 11:51