Datablad
AZM 161B-ST1-FB-RA

AZM 161B-ST1-FB-RA

  • Enhetsutförande för anslutning av en Safety fältbox SFB
  • Stickkontakt M12, 8-polig
  • Plasthus
  • skyddsisolerad
  • Förregling med skydd mot felaktig låsning.
  • 130 mm x 90 mm x 30 mm
  • 6 Kontakter
  • Lång livslängd

Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda

Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.

Genererat den 2025-01-13 12:15