Datablad
UV10H 432Y

UV10H 432Y

  • metallhus
  • 2 Kontakter
  • 62 mm x 80 mm x 50 mm ( standard komponent)
  • Kopplingspunkt och kontaktfunktion är justerbart
  • 3 kabelgenomföringar M 20 x 1.5
  • Aktiveringsorgan kan vridas i steg om 4 x 90°
  • Steglös justering av armens position i 360°
  • Armen omställbar i steg om 180°
  • Stav i epoxi

Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda

Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.

Genererat den 2024-12-04 20:58