Datablad
AZM400Z-ST-I2-1P2P-T

AZM400Z-ST-I2-1P2P-T

  • Multipel inlärningsbar individuell kodning med RFID-teknologi
  • Kodningsnivå HÖG enligt ISO 14119
  • Stickkontakt M12, 8-polig
  • Skyddslåsning övervakad
  • 1 Diagnostisk utgång
  • Nödutgång
  • Bistabilt motordrivet system
  • Klämkraft 10.000 N
  • Upplåsning mot tvärkraft upp till 300 M möjligt
  • PL e / kat. 4 / SIL 3 för låsfunktioner
  • Tvåkanals aktivering av låsfunktion
  • Drift med P/P- och P/N-brytande utgångar
  • Stort spel i aktiveringsorgan

Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda

Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.

Genererat den 2025-04-24 06:39