Datablad
UK 431Y

UK 431Y

  • Aktiveringshuvuden kan vridas om med 4 x 90°
  • metallhus
  • 1 Kontakt
  • 62 mm x 58 mm x 50 mm ( standard komponent)
  • Kopplingspunkt och kontaktfunktion är justerbart
  • 1 kabelgenomföring M 20 x 1.5

Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda

Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.

Genererat den 2025-02-14 00:24