Datablad
BN 31-RZ 3,0M

BN 31-RZ 3,0M

  • beröringsfri princip
  • manövrering på sidan
  • Platt konstruktion
  • Aktiveringsyta och aktiveringsriktning uppmärkt med en symbol
  • 88 mm x 25 mm x 13 mm
  • Plasthus
  • Aktiveringsavstånd upp till 60 mm beroende aktiveringsmagnet och version
  • 2 Reed-kontakter

Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda

Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.

Genererat den 2025-05-01 04:17