Datablad
PS116-Z11-ST-N200

PS116-Z11-ST-N200

  • Stickkontakt M12, botten
  • Moment 1 Slutande kontakt (sl) / 1 Öppnare (NC)
  • Plasthus
  • justerbar på längden i steg om 2 mm
  • Armvinkel justerbar i steg om 15°
  • Aktiveringshuvuden kan vridas om med 8 x 45°

Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda

Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.

Genererat den 2025-06-27 09:29