Datablad
BNS 36 STW-AS-L

BNS 36 STW-AS-L

  • 2 m Anslutningskabel med stickkontakt M12, vinklad, 4-polig
  • Säkerhetssensor
  • Plasthus
  • inget mekaniskt slitage
  • 88 mm x 25 mm x 13 mm
  • Integrerat AS interface
  • Dold montering möjlig
  • Lång livslängd
  • Okänslig mot felaktig inriktning på tvären
  • Okänslig mot smuts
  • Lysdiod och statusvisning AS-Interface

Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda

Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.

Genererat den 2025-01-05 05:57