Datablad
M2H 302-11Y-F08 FJÄDERSTÅLFANA 0,8

M2H 302-11Y-F08 FJÄDERSTÅLFANA 0,8

  • with leaf spring lever form 2H and lug made of spring steel Ø 0.8 mm
  • Connector M16 x 1.5
  • Microswitch, cast encapsulated
  • oil and gasoline resistant

Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda

Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.

Genererat den 2025-01-17 22:15