Datablad
AZ 355-11ZUEK

AZ 355-11ZUEK

  • 3 kabelgenomföringar M 20 x 1.5
  • LED-version finns
  • metallhus
  • Lång livslängd
  • Multikodning
  • 66,7 mm x 114 mm x 38 mm
  • Aktiveringshuvuden kan vridas i steg om 4 x 90°
  • Kan monteras på en plan yta
  • Hög nivå av kontakttillförlitlighet för låga spänningar och strömmar
  • Avlånga hål för justering, runda hål för placering

Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda

Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.

Genererat den 2025-04-18 16:27