Datablad
SRB-E-402ST-CC

SRB-E-402ST-CC

  • Säkerhetsrelä med två funktioner (dubbel utvärdering), 2 x STOP 0
  • 2 x För 1 oder 2-kanalsstyrning ansluts
  • 2 x Resetknapp / Auto-Start
  • 1 x Övervakning av tvåhandsmanöverdon enligt ISO 13851
  • 2 säkerhetskontakter
  • 2 Säkerhetsutgångar

Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda

Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.

Genererat den 2025-10-01 05:40