Datablad
MS 064-22Y

MS 064-22Y

  • metallhus
  • 184 mm x 111 mm x 149 mm (standard komponent)
  • 2 kabelgenomföringar M 25 x 1.5
  • 3 eller 4 Kontakter
  • Aktiveringshuvuden kan vridas om med 4 x 90°

Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda

Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.

Genererat den 2025-08-17 13:52