Datablad
BN 65-RZ 2,0M

BN 65-RZ 2,0M

  • Med fördragen kabel
  • manövrering på sidan
  • med förspänningsmagnet
  • beröringsfri princip
  • Lång livslängd
  • Aktiveringsyta och aktiveringsriktning uppmärkt med en symbol
  • Konstruktionsform Ø 13 mm
  • Plasthus
  • Aktiveringsavstånd upp till 60 mm beroende aktiveringsmagnet och version
  • med centrummontering
  • Finns med aktivering från sidan.

Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda

Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.

Genererat den 2025-09-10 08:20