Datablad
TL 470-33Y

TL 470-33Y

  • 4 kabelgenomföringar M 20 x 1.5
  • metallhus
  • 6 Kontakter
  • 130 mm x 194 mm x 64 mm ( standard komponent)
  • Aktiveringsorgan kan vridas i steg om 4 x 90°
  • Steglös justering av armens position i 360°
  • Armen omställbar i steg om 180°
  • I högtemperaturutförande kan rullen monteras i två olika positioner på axeln.

Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda

Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.

Genererat den 2025-04-02 14:40