Datablad
TV10S 335-11Z-2290

TV10S 335-11Z-2290

  • 1 kabelgenomföring M 20 x 1.5
  • metallhus
  • God beständighet mot olja och bensin
  • Aktiveringshuvuden kan vridas om med 4 x 90°
  • 40,5 mm x 107 mm x 65,3 mm
  • Aktiveringsorganets axel kan vridas 360°

Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda

Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.

Genererat den 2025-10-22 21:24