Datablad
EX-Z1R 235-11Z-3D

EX-Z1R 235-11Z-3D

  • Momentan verkan med konstant kontakttryck upp till kopplingspunkten
  • metallhus
  • Brett utbud av alternativa aktiveringsorgan
  • God beständighet mot olja och bensin
  • 30 mm x 63,5 mm x 30 mm
  • Aktiveringshuvuden kan vridas om med 4 x 90°
  • Monteringsinformation enligt EN 50047
  • 1 kabelgenomföring M 20 x 1.5

Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda

Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.

Genererat den 2025-10-11 21:51