Datablad
TA 471-03/03Y-H-840

TA 471-03/03Y-H-840

  • metallhus
  • 4 eller 6 Kontakter
  • 194 mm x 123 mm x 130 mm (standard komponent)
  • 3 kabelgenomföringar M 25 x 1.5
  • Steglös justering av armens position i 360°

Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda

Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.

Genererat den 2025-09-27 17:51