Gångjärnsbrytare

Arkiv
TESF

TESF


  • 2 kabelgenomföringar M 16 x 1.5
  • med fast kopplingsvinkel

Till kategori
Arkiv
TESZ

TESZ


  • 2 kabelgenomföringar M 20 x 1.5
  • Enkelt beslag, särskilt på 45 mm profiler

Till kategori
Arkiv
TVS 410

TVS 410


  • metallhus
  • God beständighet mot olja och bensin
  • För vänster- eller högerhängda dörrar
  • 141 mm x 115 mm x 21,5 mm
  • Enkel montering, lämplig för alla konventionella profilsystem (30 … 60 mm)

Till kategori
Arkiv
T.V10S 500

T.V10S 500


  • metallhus
  • God beständighet mot olja och bensin
  • Aktiveringsorganets axel kan vridas 360°
  • 110 mm x 110 mm x 84 mm
  • 3-kanal, alternerande övervakning

Till kategori