Gateway
SD-I-DP-V0-2
- PROFIBUS Gateway SD-I-DP-V0-2 för omvandling av seriella diagnostiska signaler till protokollet PROFIBUS DP
- PROFIBUS Gateway SD-I-DP-V0-2 är en PROFIBUS-slav
- Skyddsklass IP 10-enhet för montering i elskåp med standard DIN-skena
SD-I-U
- UNIVERSAL-Gateway för seriekoppling av diagnossignalen på säkerhetssensorer med SD-Interface.
- Via fältbussinterfacet kan stora mängder status och diagnosinformation överföras från
SD-enheterna till styrsystemet. - Seriekoppling av diagnossignalen från max. 31 säkerhetssensorer
- Seriekoppling av olika enheter möjlig
- Minskad tid och kostnad för kabeldragning med seriekoppling av säkerhetskretsarna och diagnoskablar
- Automatisk adressering av enheterna i SD-interfacet
Gateway