IFL 15-300L-10/01N
IFL 15-300L-10/01N
Downloads
- 1 kabelgenomföring PG9 x 1.5
- Plasthus
- DC 3-ledning
- Anslutningsrum
- Lång konstruktion
- skyddsisolerad
- Konstruktion M30
Beställningsinformation
Note (Delivery capacity) |
Ej tillgänglig! |
Produktbeteckning |
IFL 15-300L-10/01N |
Artikelnummer (beställningsnummer) |
101126974 |
EAN (European Article Number) |
4030661278056 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-40-01 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-01-01 |
eCl@ss nummer, version 9.0 |
27-27-01-01 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002714 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002714 |
Certifieringar - Föreskrifter
Certifikat |
CCC |
Globala egenskaper
Föreskrifter |
DIN VDE 0660-208 EN IEC 60947-5-2 |
Kaplsing, dimensioner |
cylinder, gänga |
Monteringsvillkor (mekanisk) |
inte i jämnhöjd |
Kapslingens material |
Plast |
Aktiv yta |
Plast |
Muttrarnas material |
Plast |
Brickans material |
Perbunan® |
Bruttovikt |
70 g |
Allmänna data - Egenskaper
Integrerad indikering, status |
Ja |
Antal kabelledare |
3 |
Mekaniska data
Åtdragningsmoment muttrar, maximum |
4 Nm |
Mechanical data - Switching distances according EN IEC 60947-5-3
Brytaravstånd |
15 mm |
Mechanical data - Connection technique
Anslutning, kontakt |
Skruvkoppling |
Anslutningsarea, maximum |
1 x 1,5 mm² |
Mekaniska data - mått
Sensorns ISO-gänga |
M30 |
bredd tvärs över de platta delarna |
36 SW |
Sensorns längd |
118 mm |
Omgivningsförhållanden
Skyddsklass |
IP65 |
Ambient temperature |
-25 ... +70 °C |
Protection class |
II |
Elektriska data
Type of voltage range |
DC |
No-load supply current I0, typical |
5,5 mA |
Rated operating voltage |
10 ... 60 VDC |
Märkström |
400 mA |
Kopplingsdon |
NO eller NC |
Skyddskrets integrerad |
induktivt störningsskydd Skydd mot omvänd polaritet |
Kopplingsfrekvens, cirka |
100 Hz |
Elektriska data - Digital utgång
Voltage drop Ud, maximum |
1,5 V |
Current at Voltage drop Ud |
0,4 A |
Kopplingsutgång |
npn |
Statusindikering
Note (Integral System Diagnostics, status ) |
gul LED |
Note
Note (General) |
I stället för muttrar kan en fästklämma tillhandahållas. Kan programmeras genom omplacering av bygeln vid terminalansluningarna |
Språk filter
Datablad
Bruksanvisning (bilaga/snabbguide)
EU-försäkran om överensstämmelse
CCC-certifiering
Ladda ned senaste versionen av Adobe reader
Produktbild (singelfoto i katalog)
Måttritning (grundkomponent)
Diagram
UK Declaration of Conformity |
Company: | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Declaration: | We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom. |
Name of the component: | IFL Design: Ø 4, Ø 6,5, Ø 20, Ø 40, M8, M12, M18, M30, 2.., 3.., 6.., R.. |
Type: | See ordering code |
Description of the component: | Inductive proximity switch |
Relevant legislation: | Electrical Equipment (Safety) Regulations | 2016 |
Electromagnetic Compatibility Regulations | 2016 | |
The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations | 2012 |
Designated standards: | EN IEC 60947-5-2:2020 |
UK-Importer / Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Schmersal UK Ltd. Paul Kenney Unit 1, Sparrowhawk Close Enigma Business Park Malvern, Worcestershire, WR14 1GL |
Place and date of issue: | Wuppertal, January 16, 2023 |
Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2024-03-28 21:27