IFL 15-30L-10TP-2130-2 5,0M
Artikelnummer:
101149484
IFL 15-30L-10TP-2130-2 5,0M
Artikelnummer:
101149484
Downloads
TracePart
CAD Data
ePLAN
Data
CADENAS
CAD Data
SISTEMA
Data
Produktbeteckning: IFL (1)-(2)(3)-(4)(5)(6)(7)-(8) |
(1) | |
10 | Aktiveringsavstånd 10 mm |
15 | Aktiveringsavstånd 15 mm |
(2) | |
30 | cylinder, gänga M30, metall |
300 | Cylinder, gänga M30, plast |
(3) | |
utan | Byggform standard |
M | miniatyrstomme |
L | Lång konstruktion |
(4) | |
01 | Öppnare (NC) |
10 | Slutande kontakt (sl) |
10/01 | Slutande kontakt (sl) / brytande kontakt (br) med anslutningsutrymme |
11 | Slutande kontakt (sl) / brytande kontakt (br) antivalent |
(5) | |
utan | Kabel |
ST | Stick |
T | Ledare med strain relief |
D | DC 2-ledare |
(6) | |
utan | Stickkontakt standard |
2 | Alternativt stickkontaktutförande |
(7) | |
N | npn |
P | pnp |
(8) | |
1310 | Kan användas upp till +110 °C (enbart för växelström AC) |
2130 | Användningsområde upp till +130°C, utan LED-statusindikering |
1766 | Kan användas upp till +110 C (enbart för pnp eller npn) |
Det är möjligt att alla möjliga enheter enligt denna typnyckel inte går att leverera och/eller inte tekniskt realiserbara.
- Konstruktion M30
Beställningsinformation
Produktbeteckning |
IFL 15-30L-10TP-2130-2 5,0M |
Artikelnummer (beställningsnummer) |
101149484 |
EAN (European Article Number) |
4030661151892 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-40-01 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-01-01 |
eCl@ss nummer, version 9.0 |
27-27-01-01 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002714 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002714 |
Certifieringar - Föreskrifter
Certifikat |
CCC |
Globala egenskaper
Föreskrifter |
DIN VDE 0660-208 EN IEC 60947-5-2 |
Kaplsing, dimensioner |
cylinder, gänga |
Monteringsvillkor (mekanisk) |
inte i jämnhöjd |
Kapslingens material |
Mässing |
Kapslingsbeläggningens material |
nickelpläterad |
Aktiv yta |
Plast |
Terminalens material |
termoplast |
Bruttovikt |
120 g |
Allmänna data - Egenskaper
Integrerad indikering, status |
Nej |
Kabelhylsa |
Ja |
Antal kabelledare |
3 |
Mekaniska data
Åtdragningsmoment muttrar, maximum |
30 Nm |
Mechanical data - Switching distances according EN IEC 60947-5-3
Brytaravstånd |
15 mm |
Mechanical data - Connection technique
Kabelns längd |
5 m |
Anslutning, kontakt |
Kabel |
Ledararea |
0,34 mm2 |
Kabelmantelns material |
Thermoflex 155 |
Mekaniska data - mått
Sensorns ISO-gänga |
M30 |
bredd tvärs över de platta delarna |
36 SW |
Sensorns längd |
98 mm |
Omgivningsförhållanden
Skyddsklass |
IP67 |
Ambient temperature |
-25 ... +130 °C |
Protection class |
0 |
Elektriska data
Type of voltage range |
DC |
No-load supply current I0, typical |
1,8 mA |
Rated operating voltage |
10 ... 30 VDC |
Märkström |
200 mA |
Kopplingsdon |
Slutande kontakt (sl) |
Skyddskrets integrerad |
induktivt störningsskydd Skydd mot omvänd polaritet |
Kopplingsfrekvens, cirka |
60 Hz |
Elektriska data - Digital utgång
Voltage drop Ud, maximum |
1,2 V |
Current at Voltage drop Ud |
0,2 A |
Kopplingsutgång |
pnp |
Leveransomfång
Notera (leveransomfång, antal och typ) |
Klämman H 30 ingår i leveransen |
Språk filter
Datablad
Bruksanvisning (bilaga/snabbguide)
EU-försäkran om överensstämmelse
CCC-certifiering
Ladda ned senaste versionen av Adobe reader
Produktbild (singelfoto i katalog)
Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2024-04-25 20:44