IFL 20-333-10/01-M20
IFL 20-333-10/01-M20
Downloads
Produktbeteckning: IFL (1)-(2)-(3)(4)(5)(6) |
(1) | |
15 | Aktiveringsavstånd 15 mm |
20 | Aktiveringsavstånd 20 mm |
(2) | |
333 | Byggform rätblock, 112 x 40 x 40 mm |
(3) | |
01 | Öppnare (NC) |
10 | Slutande kontakt (sl) |
10/01 | Slutande kontakt (sl) / brytande kontakt (br) med anslutningsutrymme |
11 | Slutande kontakt (sl) / brytande kontakt (br) antivalent |
(4) | |
utan | Kabel |
D | DC 2-ledare |
A | Växelström/likström AC/DC |
(5) | |
Y | Skyddsklass IP65 |
Z | Skyddsklass IP67 |
(6) | |
N | npn |
P | pnp |
- 1 kabelgenomföring M 20 x 1.5
- Plasthus
- AC 2-ledning
- skyddsisolerad
- Anslutningsrum
- Konstruktion 333
Beställningsinformation
Produktbeteckning |
IFL 20-333-10/01-M20 |
Artikelnummer (beställningsnummer) |
101173574 |
EAN (European Article Number) |
4030661302737 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-40-01 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-01-01 |
eCl@ss nummer, version 9.0 |
27-27-01-01 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002714 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002714 |
Certifieringar - Föreskrifter
Certifikat |
CCC |
Globala egenskaper
Föreskrifter |
DIN VDE 0660-208 EN IEC 60947-5-2 |
Kaplsing, dimensioner |
Block |
Monteringsvillkor (mekanisk) |
inte i jämnhöjd |
Kapslingens material |
Plast |
Lockets material |
Luran |
Bruttovikt |
170 g |
Allmänna data - Egenskaper
Integrerad indikering, status |
Ja |
Antal kabelledare |
2 |
Mechanical data - Switching distances according EN IEC 60947-5-3
Brytaravstånd |
20 mm |
Mechanical data - Connection technique
Anslutning, kontakt |
Skruvkoppling M20 x 1,5 |
Anslutningsarea, maximum |
2 x 1,5 mm² |
Mekaniska data - mått
Sensorns längd |
112 mm |
Sensorns bredd |
40 mm |
Sensorns höjd |
40 mm |
Omgivningsförhållanden
Skyddsklass |
IP65 |
Ambient temperature |
-25 ... +70 °C |
Protection class |
II |
Ambient conditions - Insulation values
Märkstötspänning |
4 kV |
Elektriska data
Nominell matningsfrekvens, minimum |
45 Hz |
Nominell matningsfrekvens, maximum |
65 Hz |
Type of voltage range |
AC |
Driftström, minimum |
10 mA |
Rated operating voltage |
15 ... 250 VAC |
Märkström |
500 mA |
Kopplingsdon |
NO eller NC |
Skyddskrets integrerad |
induktivt störningsskydd |
Kopplingsfrekvens, cirka |
10 Hz |
Elektriska data - Digital utgång
Voltage drop Ud, maximum |
4,5 V |
Current at Voltage drop Ud |
0,2 A |
Kopplingsutgång |
Två ledningar |
Current leakage Ir, maximum |
1 mA |
Statusindikering
Note (Integral System Diagnostics, status ) |
gul LED |
Note
Note (General) |
Kan programmeras genom omplacering av bygeln vid terminalansluningarna Genom omplacering av brytaren 5 går det att välja olika aktiveringsriktningar. Den valda aktiveringsriktningen kan markeras med en självhäftande etikett. |
Språk filter
Datablad
Montage och anslutningsanvisningar
EU-försäkran om överensstämmelse
CCC-certifiering
Ladda ned senaste versionen av Adobe reader
Produktbild (singelfoto i katalog)
Måttritning (grundkomponent)
Diagram
Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2024-04-25 01:46