IFL 4-250-10P-1716
IFL 4-250-10P-1716
Downloads
- Plasthus
- DC 3-ledning
- skyddsisolerad
- kabelutgång på sidan
- Konstruktion 250
Beställningsinformation
Note (Delivery capacity) |
Ej tillgänglig! |
Produktbeteckning |
IFL 4-250-10P-1716 |
Artikelnummer (beställningsnummer) |
101090784 |
EAN (European Article Number) |
4030661048178 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-40-01 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-01-01 |
eCl@ss nummer, version 9.0 |
27-27-01-01 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002714 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002714 |
Certifieringar - Föreskrifter
Certifikat |
CCC |
Globala egenskaper
Föreskrifter |
DIN VDE 0660-208 EN IEC 60947-5-2 |
Kaplsing, dimensioner |
Block |
Monteringsvillkor (mekanisk) |
inte i jämnhöjd |
Kapslingens material |
Plast |
Bruttovikt |
56 g |
Allmänna data - Egenskaper
Integrerad indikering, status |
Ja |
Antal kabelledare |
3 |
Mechanical data - Switching distances according EN IEC 60947-5-3
Brytaravstånd |
4 mm |
Mechanical data - Connection technique
Kabelns längd |
2 m |
Anslutning, kontakt |
Kabel |
Ledararea |
0,34 mm2 |
Kabelmantelns material |
PVC |
Mekaniska data - mått
Sensorns längd |
12 mm |
Sensorns bredd |
40 mm |
Sensorns höjd |
25 mm |
Omgivningsförhållanden
Skyddsklass |
IP67 |
Ambient temperature |
-25 ... +70 °C |
Protection class |
II |
Elektriska data
Type of voltage range |
DC |
No-load supply current I0, typical |
3 mA |
Rated operating voltage |
10 ... 30 VDC |
Märkström |
200 mA |
Kopplingsdon |
Slutande kontakt (sl) |
Skyddskrets integrerad |
induktivt störningsskydd Skydd mot omvänd polaritet Överbelastningsskydd Max. säkringsklass |
Kopplingsfrekvens, cirka |
1 000 Hz |
Elektriska data - Digital utgång
Voltage drop Ud, maximum |
1,2 V |
Current at Voltage drop Ud |
0,2 A |
Kopplingsutgång |
pnp |
Statusindikering
Note (Integral System Diagnostics, status ) |
gul LED |
Note
Note (General) |
Brytare kan monteras i närheten av varandra utan störning. med 2 skruvar M3 x 6 för bakre montering maximalt skruvdjup: 6 mm |
Språk filter
Datablad
Bruksanvisning (bilaga/snabbguide)
EU-försäkran om överensstämmelse
CCC-certifiering
Ladda ned senaste versionen av Adobe reader
Produktbild (singelfoto i katalog)
Måttritning (grundkomponent)
Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2024-04-23 10:52