IFL 5-18-10
Artikelnummer:
101141529
IFL 5-18-10
Artikelnummer:
101141529
Downloads
TracePart
CAD Data
ePLAN
Data
CADENAS
CAD Data
SISTEMA
Data
Produktbeteckning: IFL (1)-(2)(3)-(4)(5)(6)(7)-(8) |
(1) | |
55 | Aktiveringsavstånd 5 mm |
8 | Aktiveringsavstånd 8 mm |
10 | Aktiveringsavstånd 10 mm |
(2) | |
18 | cylinder, gänga M18, metall |
180 | cylinder, gänga M18, plast |
(3) | |
utan | Byggform standard |
M | miniatyrstomme |
L | Lång konstruktion |
(4) | |
01 | Öppnare (NC) |
10 | Slutande kontakt (sl) |
10/01 | Slutande kontakt (sl) / brytande kontakt (br) med anslutningsutrymme |
11 | Slutande kontakt (sl) / brytande kontakt (br) antivalent |
(5) | |
utan | Kabel |
ST | Stick |
T | Ledare med strain relief |
A | Växelström/likström AC/DC |
D | DC 2-ledare |
(6) | |
utan | Stickkontakt standard |
2 | Alternativt stickkontaktutförande |
(7) | |
N | npn |
P | pnp |
(8) | |
2033 | Kapsling av rostfritt stål |
2130 | Användningsområde upp till +130°C, utan LED-statusindikering |
Det är möjligt att alla möjliga enheter enligt denna typnyckel inte går att leverera och/eller inte tekniskt realiserbara.
- metallhus
- AC 2-ledning
- skyddsisolerad
- Konstruktion M 18 x 1
Beställningsinformation
Produktbeteckning |
IFL 5-18-10 |
Artikelnummer (beställningsnummer) |
101141529 |
EAN (European Article Number) |
4030661122298 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-40-01 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-01-01 |
eCl@ss nummer, version 9.0 |
27-27-01-01 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002714 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002714 |
Certifieringar - Föreskrifter
Certifikat |
CCC |
Globala egenskaper
Föreskrifter |
DIN VDE 0660-208 EN IEC 60947-5-2 |
Kaplsing, dimensioner |
cylinder, gänga |
Monteringsvillkor (mekanisk) |
flöde |
Kapslingens material |
Mässing |
Kapslingsbeläggningens material |
nickelpläterad |
Aktiv yta |
Plast |
Muttrarnas material |
Mässing |
Bruttovikt |
125 g |
Allmänna data - Egenskaper
Integrerad indikering, status |
Ja |
Antal kabelledare |
2 |
Mekaniska data
Åtdragningsmoment muttrar, maximum |
18 Nm |
Mechanical data - Switching distances according EN IEC 60947-5-3
Brytaravstånd |
5 mm |
Mechanical data - Connection technique
Kabelns längd |
2 m |
Anslutning, kontakt |
Kabel H03VV-F |
Ledararea |
0,5 mm2 |
Kabelmantelns material |
PVC |
Mekaniska data - mått
Sensorns ISO-gänga |
M18 |
bredd tvärs över de platta delarna |
24 SW |
Sensorns längd |
76 mm |
Omgivningsförhållanden
Skyddsklass |
IP67 |
Ambient temperature |
-25 ... +70 °C |
Protection class |
II |
Ambient conditions - Insulation values
Märkstötspänning |
4 kV |
Elektriska data
Nominell matningsfrekvens, minimum |
45 Hz |
Nominell matningsfrekvens, maximum |
65 Hz |
Type of voltage range |
AC |
Driftström, minimum |
10 mA |
Rated operating voltage |
15 ... 250 VAC |
Märkström |
500 mA |
Kopplingsdon |
Slutande kontakt (sl) |
Skyddskrets integrerad |
induktivt störningsskydd |
Kopplingsfrekvens, cirka |
10 Hz |
Elektriska data - Digital utgång
Voltage drop Ud, maximum |
4,5 V |
Current at Voltage drop Ud |
0,2 A |
Kopplingsutgång |
Två ledningar |
Statusindikering
Note (Integral System Diagnostics, status ) |
gul LED |
Note
Note (General) |
I stället för muttrar kan en fästklämma tillhandahållas. |
Språk filter
Datablad
Bruksanvisning (bilaga/snabbguide)
EU-försäkran om överensstämmelse
CCC-certifiering
Ladda ned senaste versionen av Adobe reader
Produktbild (singelfoto i katalog)
Måttritning (grundkomponent)
Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2024-04-25 07:05