IFL - M12
- Konstruktion M12
Produktbeteckning: IFL (1)-(2)(3)-(4)(5)(6)(7)(8)-(9) |
(1) | |
2 | Aktiveringsavstånd 2 mm |
4 | Aktiveringsavstånd 4 mm |
B | Kan bäddas in skenbart |
(2) | |
12 | Cylinder, gänga M12, metall |
120 | Cylinder, gänga M12, plast |
(3) | |
utan | Byggform standard |
M | miniatyrstomme |
L | Lång konstruktion |
(4) | |
01 | Öppnare (NC) |
10 | Slutande kontakt (sl) |
10/01 | Slutande kontakt (sl) / brytande kontakt (br) med anslutningsutrymme |
11 | Slutande kontakt (sl) / brytande kontakt (br) antivalent |
(5) | |
utan | Kabel |
ST | Stick |
T | Ledare med strain relief |
(6) | |
utan | Stickkontakt standard |
2 | Alternativt stickkontaktutförande |
(7) | |
N | npn |
P | pnp |
(8) | |
K | Max. säkringsklass |
1 | pulsad |
(9) | |
2033 | Kapsling av rostfritt stål |
Det är möjligt att alla möjliga enheter enligt denna typnyckel inte går att leverera och/eller inte tekniskt realiserbara.