IFL - M8
- Konstruktion M 8 x 1
Produktbeteckning: IFL (1)-(2)(3)-(4)(5)(6)(7) |
(1) | |
2 | Aktiveringsavstånd 2 mm |
3 | Aktiveringsavstånd 3 mm |
B | Kan bäddas in skenbart |
(2) | |
8 | Cylinder, gänga M8 |
(3) | |
utan | Byggform standard |
M | miniatyrstomme |
(4) | |
01 | Öppnare (NC) |
10 | Slutande kontakt (sl) |
10/01 | Slutande kontakt (sl) / brytande kontakt (br) med anslutningsutrymme |
11 | Slutande kontakt (sl) / brytande kontakt (br) antivalent |
(5) | |
utan | Kabel |
ST | Stick |
(6) | |
utan | Stickkontakt standard |
2 | Alternativt stickkontaktutförande |
(7) | |
N | npn |
P | pnp |
Det är möjligt att alla möjliga enheter enligt denna typnyckel inte går att leverera och/eller inte tekniskt realiserbara.