IFOD 10-300-10/01P
Artikelnummer:
103038718
IFOD 10-300-10/01P
Artikelnummer:
103038718
Downloads
TracePart
CAD Data
ePLAN
Data
CADENAS
CAD Data
SISTEMA
Data
Produktbeteckning: IFOD (1)-(2)-(3)(4) |
(1) | |
8 | Aktiveringsavstånd 800 mm |
10 | Aktiveringsavstånd 1000 mm |
(2) | |
30 | cylinder, gänga M30, metall |
300 | Cylinder, gänga M30, plast |
(3) | |
01 | Öppnare (NC) |
10 | Slutande kontakt (sl) |
10/01 | Slutande kontakt (sl) / brytande kontakt (br) med anslutningsutrymme |
11 | Slutande kontakt (sl) / brytande kontakt (br) antivalent |
(4) | |
utan | Styrutgångens utförande tvåtråd |
P | pnp |
Det är möjligt att alla möjliga enheter enligt denna typnyckel inte går att leverera och/eller inte tekniskt realiserbara.
- Plasthus
- DC 3-ledning
- Kopplingsutrymme kan vridas 180°
- Konstruktion M30
- Anslutningsrum
Beställningsinformation
Produktbeteckning |
IFOD 10-300-10/01P |
Artikelnummer (beställningsnummer) |
103038718 |
EAN (European Article Number) |
4030661545981 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-09-03 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-09-03 |
eCl@ss nummer, version 9.0 |
27-27-09-03 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001821 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001821 |
Globala egenskaper
Föreskrifter |
DIN VDE 0660-208 EN IEC 60947-5-2 |
Kaplsing, dimensioner |
cylinder, gänga |
Kapslingens material |
Plast |
Aktiv yta |
Plast |
Muttrarnas material |
Plast |
Brickans material |
Perbunan® |
Detekteringsområde, maximum |
1 000 mm |
Bruttovikt |
79 g |
Allmänna data - Egenskaper
Integrerad indikering, status |
Ja |
Antal kabelledare |
3 |
Mekaniska data
Åtdragningsmoment muttrar, maximum |
4 Nm |
Mechanical data - Connection technique
Anslutning, kontakt |
Skruvkoppling |
Anslutningsarea, maximum |
3 x 1,5 mm² |
Ledararea |
15 AWG |
Mekaniska data - mått
Sensorns ISO-gänga |
M30 |
bredd tvärs över de platta delarna |
36 SW |
Sensorns längd |
118 mm |
Sensorns bredd |
46 mm |
Sensorns höjd |
46 mm |
Omgivningsförhållanden
Skyddsklass |
IP65 |
Ambient temperature |
-5 ... +70 °C |
Protection class |
II |
Elektriska data
Type of voltage range |
DC |
No-load supply current I0, typical |
2,4 mA |
Rated operating voltage |
15 ... 60 VDC |
Märkström |
400 mA |
Kopplingsdon |
NO eller NC |
Skyddskrets integrerad |
induktivt störningsskydd |
Kopplingsfrekvens, cirka |
100 Hz |
Elektriska data - Digital utgång
Voltage drop Ud, maximum |
2 V |
Current at Voltage drop Ud |
0,4 A |
Kopplingsutgång |
pnp |
Statusindikering
Note (Integral System Diagnostics, status ) |
gul LED |
Språk filter
Datablad
Driftsinstruktion och EU-försäkran om överensstämmelse
EU-försäkran om överensstämmelse
Ladda ned senaste versionen av Adobe reader
Produktbild (singelfoto i katalog)
Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2024-04-24 09:15