IFOD - M30

IFOD - M30

  • Konstruktion M30
  • Anslutningsrum
Produktbeteckning:
IFOD (1)-(2)-(3)(4)

(1)
8Aktiveringsavstånd 800 mm
10Aktiveringsavstånd 1000 mm

(2)
30cylinder, gänga M30, metall
300Cylinder, gänga M30, plast

(3)
01Öppnare (NC)
10Slutande kontakt (sl)
10/01Slutande kontakt (sl) / brytande kontakt (br) med anslutningsutrymme
11Slutande kontakt (sl) / brytande kontakt (br) antivalent

(4)
utanStyrutgångens utförande tvåtråd
Ppnp
Det är möjligt att alla möjliga enheter enligt denna typnyckel inte går att leverera och/eller inte tekniskt realiserbara.

Current at Voltage drop Ud

Märkström

Kopplingsutgång

Detekteringsområde, maximum

Anslutningsarea, maximum

Kapslingens material

Muttrarnas material

Antal kabelledare

Kopplingsfrekvens, cirka

Åtdragningsmoment muttrar, maximum

Voltage drop Ud, maximum

Driftspänning, maximum

Driftspänning, minimum

IFOD 10-30-10/01P

Artikelnummer 103038716

Optical sensor

IFOD 10-300-10/01P

Artikelnummer 103038718

Optical sensor

TIll artikel

IFOD 8-300-10/01

Artikelnummer 103038715

Optical sensor

TIll artikel