KG411-C
Artikelnummer:
101008567
KG411-C
Artikelnummer:
101008567
Downloads
TracePart
CAD Data
ePLAN
Data
CADENAS
CAD Data
SISTEMA
Data
- plastic assembly housing
- suitable for the installation of command devices
- anthracite gray RAL 7035, light gray
Beställningsinformation
Produktbeteckning |
KG411-C |
Artikelnummer (beställningsnummer) |
101008567 |
EAN (European Article Number) |
4030661471037 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-37-12-05 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-37-12-05 |
eCl@ss nummer, version 9.0 |
27-37-12-05 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000200 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000200 |
Tilläggsinformation, Beställningsinformation |
Notera: Kabelförskruvning ingår inte i leveransen av kapslingen |
Globala egenskaper
Utförande |
Monteringshus |
Kapslingens material |
ABS |
Kapslingsöverdelens färg |
Grå |
Kapslingsunderdelens färg |
Grå |
Bruttovikt |
140 g |
Allmänna data - Egenskaper
Antal kommandoställen |
1 |
Mekaniska data
Kabelgenomföringens läge |
botten |
Mechanical data - Connection technique
Kabelstyrning |
1x M20 |
Mekaniska data - mått
Bredd |
82 mm |
Höjd |
85 mm |
Djup |
80 mm |
Längd x bredd x höjd |
Diameter för genomgångshål för kabelgenomföringar: 22,3 cm + 0,4 cm |
Hålens cc-avstånd |
40 mm |
Omgivningsförhållanden
Skyddsklass |
IP65 |
Ambient temperature |
-25 ... +65 °C |
Produktbild (singelfoto i katalog)
Måttritning (grundkomponent)
EU Conformity Declaration
EU-Konformitätserklärung |
Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Erklärung: | Hiermit erklären wir, dass die nachfolgend aufgeführten Bauteile aufgrund der Konzipierung und Bauart den Anforderungen der unten angeführten Europäischen Richtlinien entsprechen. |
Bezeichnung des Bauteils: | NBG..., NBGLC..., EBG....O, MBG(H)..., MBG(H)AC..., MBK..., MBKAC..., KG... |
Typ: | siehe Typenschlüssel |
Beschreibung des Bauteils: | Leergehäuse / Individuell bestücktes Aufbaugehäuse |
Einschlägige Richtlinien: | Maschinenrichtlinie 1) | 2006/42/EG |
Niederspannungsrichtlinie 2) | 2014/35/EU | |
EMV-Richtlinie 3) | 2014/30/EU | |
RoHS-Richtlinie | 2011/65/EU |
Anbringung der CE-Kennzeichnung: | 1) für Sicherheitsbauteile, die auf dem Typenschild mit „Safety component“ gekennzeichnet sind 2) für Schaltgeräte ohne Sicherheitsfunktion 3) bei eingebauten Leuchtelementen und / oder Spannungsgebern |
Angewandte Normen: | DIN EN 60947-5-1:2010 DIN EN 60947-5-5:2015*) DIN EN ISO 13850:2016*) *) bei eingebauten Not-Halt Geräten |
Bevollmächtigter für die Zusammenstellung der technischen Unterlagen: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Ort und Datum der Ausstellung: | Wuppertal, 28. Januar 2019 |
Rechtsverbindliche Unterschrift Philip Schmersal Geschäftsführer |
Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2024-04-20 09:22