Kommando- och signalinstrument

N - Produktserie

N - Produktserie


  • Inbyggnadsdiameter Ø 22,3 mm
  • Lämplig för livsmedelsindustrin

Till kategori
R - Produktserie

R - Produktserie


  • Inbyggnadsdiameter Ø 22,3 mm

Till kategori
E - Produktserie

E - Produktserie


  • Einbaudurchmesser Ø 22,3 mm / 30,5 mm

Till kategori
E.V programme

E.V programme


Till kategori
Z - Produktserie

Z - Produktserie


  • liten stomme
  • Inbyggnadsdiameter Ø 16,2 mm
  • Rastermått 25 x 25 mm

Till kategori
A - Program

A - Program


Till kategori
Control panels

Control panels


Till kategori
Monteringshus NBGLC

Monteringshus NBGLC


  • Kapsling av rostfritt stål
  • För användning på livsmedelsmaskiner
  • Skyddsklass IP69K
  • Olika storlekar med upp till fem monteringshål för tryckknappar
  • Inga extra monteringstillbehör som t.ex. avståndshållare är nödvändigt, genom tätning under kapslingen

Till kategori
Monteringshus NBG

Monteringshus NBG


  • Kapsling av rostfritt stål

Till kategori
Monteringshus MBGAC

Monteringshus MBGAC


Till kategori
Monteringshus KG

Monteringshus KG


  • plastic assembly housing
  • suitable for the installation of command devices
  • anthracite gray RAL 7035, light gray

Till kategori
 Joystick m. återfjädr./kvarstannande arm RK / NK

Joystick m. återfjädr./kvarstannande arm RK / NK


Till kategori
 Joystick m. återfjädrande arm WKT MKT, WKS, MKS

Joystick m. återfjädrande arm WKT MKT, WKS, MKS


Till kategori
LED-signalstapel CleanSIGN (C-49CLEA)

LED-signalstapel CleanSIGN (C-49CLEA)


  • Elektronisk modularitet av de enskilda stegen
  • Rengöringsvänlig och hygienisk utformning för enklast möjliga rengöring och desinfektion
  • Integrerad, kraftfull summer

Till kategori
Kontakt- och lampblock (EF/EL) system

Kontakt- och lampblock (EF/EL) system


Till kategori
Kontakt- och lampblock (RF/RL) system

Kontakt- och lampblock (RF/RL) system


Till kategori
Användningsområde:
Kommando- och signalinstrument är mycket viktiga vid människa-maskin-gränssnittet inom industrin. De används t.ex. i kopplingsskåp, -paneler, tvåhandskontrollpaneler, i hisskonstruktioner eller på transport- och mataranläggningar. Efter en manuell aktivering startar instrumenten arbetsförlopp och funktionsprocesser eller stänger av dem.

Konstruktion och funktionssätt:
Konstruktion och funktion: Kommandoinstrumenten finns som tryck-, vrid- eller nyckelbrytare. Aktuatorerna ansluts till kopplingselementet genom ett bajonettlås.