Linnödstopp
ZQ 215
- metallhus
- Konstruktion enligt EN 50047
- Snabbanslutningsteknik med 45° vridna anslutningsklämmor
- Kabelgenomföring 1 x M20 x 1,5
ZQ 315
- metallhus
- Snabbanslutningsteknik med 45° vridna anslutningsklämmor
- Kabelgenomföring 1 x M20 x 1,5
- Konstruktion enligt EN 50041
ZQ 700
- Plasthus
- vajerlängd upp till 10 m
- Resetknapp
- visare
- Stort anslutningsutrymme
- Det går inte att vrida dragöglan
- Övervakning av vajerdrag och vajeravbrott
- En spänningskraft för kabellängder upp till 10 m
ZQ 900
- metallhus
- vajerlängd upp till 75 m
- Resetknapp
- visare
- Robust konstruktion
- Stort anslutningsutrymme
- Det går inte att vrida dragöglan
- Extern vattentät krage
- Övervakning av vajerdrag och vajeravbrott
RS655
- metallhus
- Övervakning av vajerdrag och vajeravbrott
- Skyddsklass IP66, IP67
- Centrala anslutningar
- Mekaniska växlande statusindikeringar
- dubbelsidig funktion / vajerlängd upp till 2 x 100 m
RS656
- Plasthus
- Övervakning av vajerdrag och vajeravbrott
- Skyddsklass IP66, IP67
- Centrala anslutningar
- Mekaniska växlande statusindikeringar
- dubbelsidig funktion / vajerlängd upp till 2 x 100 m
T3Z 068
- metallhus
- dubbelsidig funktion / vajerlängd upp till 2 x 50 m
- Robust konstruktion
- Låg aktiveringskraft
Användningsområde:
Linnödstopp används huvudsakligen på maskiner och anläggningar som normalt är svåra att skydda med skydd. Till skkillnad från nödstoppsknappar kan nödstoppsfunktionen aktiveras längs med hela linan.
I kombination med ett säkerhetsrelä kan linnödstoppen användas för kategori 3 eller 4 enligt ISO 13849-1.
Konstruktion och funktionssätt:
Alla linnödstoppen överensstämmer med den europeiska standarden EN ISO 13850. De har tvångsbrytande kontakter som är tvångsförda av vajern. I drift skall vajern till linnödstoppen vara förspännind, dvs. de brytande kontakterna är då slutna.
Alla linnödstopp har vajerbrottsöverakning. När man drar i vajern eller vid ett vajerbrott bryts de brytande kontakterna tvångsmässigt och de slutande kontakterna sluts. Det krävs då en återställning för att återföra linnödstoppet till drifttillstånd.
Linnödstopp används huvudsakligen på maskiner och anläggningar som normalt är svåra att skydda med skydd. Till skkillnad från nödstoppsknappar kan nödstoppsfunktionen aktiveras längs med hela linan.
I kombination med ett säkerhetsrelä kan linnödstoppen användas för kategori 3 eller 4 enligt ISO 13849-1.
Konstruktion och funktionssätt:
Alla linnödstoppen överensstämmer med den europeiska standarden EN ISO 13850. De har tvångsbrytande kontakter som är tvångsförda av vajern. I drift skall vajern till linnödstoppen vara förspännind, dvs. de brytande kontakterna är då slutna.
Alla linnödstopp har vajerbrottsöverakning. När man drar i vajern eller vid ett vajerbrott bryts de brytande kontakterna tvångsmässigt och de slutande kontakterna sluts. Det krävs då en återställning för att återföra linnödstoppet till drifttillstånd.