M. 441-11Y-M20-243
Artikelnummer:
101168784
M. 441-11Y-M20-243
Artikelnummer:
101168784
Downloads
TracePart
CAD Data
ePLAN
Data
CADENAS
CAD Data
SISTEMA
Data
- 2 kabelgenomföringar M20
- Steglös justering av armens position i 360°
- metallhus
- 2 Kontakter
- 106 mm x 99 mm x 63 mm ( standard komponent)
- Lämplig för heavy duty applikationer
Beställningsinformation
Produktbeteckning |
M. 441-11Y-M20-243 |
Artikelnummer (beställningsnummer) |
101168784 |
EAN (European Article Number) |
4030661224435 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-06-01 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-06-01 |
eCl@ss nummer, version 9.0 |
27-27-06-01 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000030 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000030 |
Certifieringar - Föreskrifter
Certifikat |
CCC |
Globala egenskaper
Föreskrifter |
EN IEC 60947-5-1 |
Aktiv princip |
mekanisk |
Kapslingens material |
Gjutgods i järn, förzinkat |
Kapslingsbeläggningens material |
lackerad |
Bruttovikt |
1 780 g |
Allmänna data - Egenskaper
Antal öppnare |
1 |
Antal slutare |
1 |
Säkerhetsklassificering - säkerhetsutgångar
B10D Öppnare (NC) |
2 000 000 kopplingar |
Mekaniska data
Mekanisk livslängd, minimum |
10 000 000 kopplingar |
Contact opening |
2 x 2,5 mm |
Actuation direction |
each time 60° right-hand side and left-hand side rotation |
Mechanical data - Connection technique
Anslutning, kontakt |
Skruvkoppling M20 x 1,5 |
Anslutningsarea, minimum |
1,5 mm² |
Anslutningsarea, maximum |
2,5 mm² |
Mekaniska data - mått
Sensorns längd |
63 mm |
Sensorns bredd |
106 mm |
Sensorns höjd |
99 mm |
Rullens diameter |
25 mm |
Längd på armen |
25 mm |
Armens längd |
25 mm |
Armens höjd |
141 mm |
Omgivningsförhållanden
Skyddsklass |
IP65 |
Ambient temperature |
-30 ... +90 °C |
Ambient conditions - Insulation values
Isolationsmärkspänning |
250 VAC |
Märkstötspänning |
4 kV |
Elektriska data
Termisk testström |
16 A |
Brukskategori AC-15 |
230 VAC |
Brukskategori AC-15 |
4 A |
Kopplingsdon |
NO, NC |
Kopplingsprincip |
Moment |
kopplingsfrekvens |
3 000 /h |
Kontakternas material, elektriskt |
Silver |
Språk filter
Datablad
CCC-certifiering
Ladda ned senaste versionen av Adobe reader
Produktbild (singelfoto i katalog)
Produktbild (singelfoto i katalog)
Måttritning (grundkomponent)
Måttritning annan
Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2024-03-28 16:22