M2R 660-11-K-Y
Artikelnummer:
101055396
M2R 660-11-K-Y
Artikelnummer:
101055396
Downloads
TracePart
CAD Data
ePLAN
Data
CADENAS
CAD Data
SISTEMA
Data
Product type description: M(1) 660(2)-11-k-y(3) |
(1) | |
S | rubber collar |
1S | telescopic plunger |
2S | telescopic plunger |
2R | telescopic roller plunger |
(2) | |
without | without mounting flange |
0 | with mounting flange (only for S) |
(3) | |
U | With roller across switch axis (only for 2R) |
Det är möjligt att alla möjliga enheter enligt denna typnyckel inte går att leverera och/eller inte tekniskt realiserbara.
- utan monteringsfläns
- gummihus
- Löd- och flatstiftanslutning
Beställningsinformation
Produktbeteckning |
M2R 660-11-K-Y |
Artikelnummer (beställningsnummer) |
101055396 |
EAN (European Article Number) |
4030661005331 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-06-01 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-06-01 |
eCl@ss nummer, version 9.0 |
27-27-06-01 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000030 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000030 |
Globala egenskaper
Föreskrifter |
EN IEC 60947-5-1 |
Bruttovikt |
108 g |
Allmänna data - Egenskaper
Antal öppnare |
1 |
Antal slutare |
1 |
Mekaniska data
Mekanisk livslängd, minimum |
3 000 000 kopplingar |
Aktiveringshastighet, minimum |
1 mm/min |
Mechanical data - Connection technique
Polbeteckningar |
H05VV-F |
Ledararea |
0,75 mm2 |
Omgivningsförhållanden
Skyddsklass |
IP65 |
Ambient temperature |
-30 ... +80 °C |
Ambient conditions - Insulation values
Isolationsmärkspänning |
250 VAC |
Märkstötspänning |
4 kV |
Elektriska data
Termisk testström |
4 A |
Brukskategori AC-15 |
230 VAC |
Brukskategori AC-15 |
1 A |
Kopplingsprincip |
Momentkontakter med självrensande kontakter |
kopplingsfrekvens |
30 000 /h |
Kontakternas material, elektriskt |
guldpläterat silver |
Språk filter
Datablad
EU-försäkran om överensstämmelse
Ladda ned senaste versionen av Adobe reader
Produktbild (singelfoto i katalog)
Måttritning (grundkomponent)
Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2024-04-23 09:53