MA 471-20/20Y

Artikelnummer: 101061153

Downloads

TracePart CAD Data
ePLAN Data
CADENAS CAD Data
SISTEMA Data
  • metallhus
  • 4 eller 6 Kontakter
  • 194 mm x 123 mm x 130 mm (standard komponent)
  • 3 kabelgenomföringar M 25 x 1.5
  • Steglös justering av armens position i 360°

Beställningsinformation

Note (Delivery capacity)

Ej tillgänglig!

Produktbeteckning

MA 471-20/20Y

Artikelnummer (beställningsnummer)

101061153

EAN (European Article Number)

4030661058399

eCl@ss number, version 12.0

27-27-06-01

eCl@ss number, version 11.0

27-27-06-01

eCl@ss nummer, version 9.0

27-27-06-01

ETIM number, version 7.0

EC000030

ETIM number, version 6.0

EC000030

Certifieringar - Föreskrifter

Certifikat

cULus

CCC

Globala egenskaper

Föreskrifter

EN IEC 60947-5-1

Aktiv princip

mekanisk

Nockform

Rulle

Kapslingens material

Gjutgods i järn, förzinkat

Kapslingsbeläggningens material

lackerad

Bruttovikt

5 310 g

Allmänna data - Egenskaper

Antal slutande kontakt, vänster

2

Antal NO, höger

2

Säkerhetsklassificering - säkerhetsutgångar

B10D Öppnare (NC)

2 000 000 kopplingar

Mekaniska data

Manövreringselement

Arm med rulle

Rullmaterial

Plast

Mekanisk livslängd, minimum

30 000 kopplingar

Framkörningsvinkel, från vänster

30 °

Framkörningsvinkel, från höger

30 °

Contact opening

2 x 4 mm

Actuation direction

each time 60° right-hand side and left-hand side rotation

Aktiveringshastighet, minimum

0,1 mm/min

Aktiveringshastighet, maximum

3 m/s

Note (Actuating speed)

Aktiveringshastighet med vertikal aktiveringsvinkel mot brytarens axel

Mechanical data - Connection technique

Anslutning, kontakt

Skruvkoppling M20 x 1,5

Anslutningsarea, minimum

1,5 mm²

Anslutningsarea, maximum

4 mm²

Note

All information i kabeldelen är inklusive kabelhylsor.

Ledararea

11 AWG

Mekaniska data - mått

Sensorns längd

190 mm

Sensorns bredd

194 mm

Sensorns höjd

143 mm

Rullens bredd

9 mm

Rullens diameter

36 mm

Omgivningsförhållanden

Skyddsklass

IP65

Ambient temperature

-30 ... +90 °C

Ambient conditions - Insulation values

Isolationsmärkspänning

500 V

Märkstötspänning

6 kV

Elektriska data

Termisk testström

25 A

Brukskategori AC-15

230 VAC

Brukskategori AC-15

10 A

Kopplingsdon

Slutande kontakt (sl)

Note (Switching element)

galvaniskt separerade kontaktbryggor

Kopplingsprincip

Moment

kopplingsfrekvens

1 000 /h

Kontakternas material, elektriskt

Silver

EU Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Original



K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives.
Komponentens beteckning:T/M 471
Type:See ordering code
Beskrivning av komponenten:Positions- och ändlägesbrytare
Gällande direktiv:Lågspänningsdirektivet2014/35/EU
 RoHS-direktivet2011/65/EU
Tillämpade standarder:EN 60947-5-1:2017 + AC:2020
Person authorised for the compilation of the technical documentation:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Ort och datum för utfärdandet:Wuppertal, 5 den september 2023
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director
UK Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Company:K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom.
Name of the component:T/M 471
Type:See ordering code
Description of the component:Position and limit switches
Relevant legislation:Electrical Equipment (Safety) Regulations2016
 The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations2012
Designated standards:EN 60947-5-1:2017 + AC:2020
UK-Importer /
Person authorised for the compilation of the technical documentation:



Schmersal UK Ltd.
Paul Kenney
Unit 1, Sparrowhawk Close
Enigma Business Park
Malvern, Worcestershire, WR14 1GL
Place and date of issue:Wuppertal, September 5, 2023
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director

Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda

Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.

Genererat den 2024-04-16 07:32