MONTERINGSPLATTA AZ/AZM200
Artikelnummer:
101188600
MONTERINGSPLATTA AZ/AZM200
Artikelnummer:
101188600
- Mounting plate for easy and quick assembly
- Metal, powder-coated
Beställningsinformation
Produktbeteckning |
MONTERINGSPLATTA AZ/AZM200 |
Artikelnummer (beställningsnummer) |
101188600 |
EAN (European Article Number) |
4030661517322 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-92 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-92 |
eCl@ss nummer, version 9.0 |
27-27-26-92 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002594 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002594 |
Globala egenskaper
Kapslingsbeläggningens material |
pulverbelagd |
Material |
Metallfilm |
Produktens färg |
Black |
Bruttovikt |
458 g |
Mekaniska data - mått
Bredd |
300 mm |
Höjd |
40 mm |
Djup |
5 mm |
Leveransomfång
Leveransomfång |
1x Monteringsplatta |
Tillbehör
Rekommendation (produktkombination) |
AZM 200 / AZM 201 |
Produktbild (singelfoto i katalog)
Monteringsexempel
Produktbild (sprängskiss)
Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2024-04-24 04:39