MOUNTING PLATE SET Z/TQ900 -441/75
Artikelnummer:
101193805
MOUNTING PLATE SET Z/TQ900 -441/75
Artikelnummer:
101193805
- för ZQ 900 / TQ 900
Beställningsinformation
Produktbeteckning |
MOUNTING PLATE SET Z/TQ900 -441/75 |
Artikelnummer (beställningsnummer) |
101193805 |
EAN (European Article Number) |
4030661357096 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-92 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-92 |
eCl@ss nummer, version 9.0 |
27-27-26-92 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002594 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002594 |
Globala egenskaper
Bruttovikt |
395 g |
Leveransomfång
Leveransomfång monteringsmaterial |
1x monteringsplatta, 4x försänkta skruvar |
Tillbehör
Rekommendation (produktkombination) |
ZQ 900 TQ 900 |
Produktbild (singelfoto i katalog)
Måttritning (grundkomponent)
Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2024-04-24 17:58