MS-1035
Artikelnummer:
101217102
MS-1035
Artikelnummer:
101217102
Downloads
TracePart
CAD Data
ePLAN
Data
CADENAS
CAD Data
SISTEMA
Data
- Sats med 4 fästvinklar
- Rostfritt stål (V4A)
Beställningsinformation
Produktbeteckning |
MS-1035 |
Artikelnummer (beställningsnummer) |
101217102 |
EAN (European Article Number) |
4030661410692 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-27-92 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-27-92 |
eCl@ss nummer, version 9.0 |
27-27-27-92 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002549 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002549 |
Globala egenskaper
Material |
Rostfritt stål |
Bruttovikt |
2 000 g |
Mekaniska data - mått
Bredd |
40 mm |
Höjd |
52 mm |
Djup |
42 mm |
Leveransomfång
Leveransomfång monteringsmaterial |
4x Fästvinkel 16x Skruvar |
Tillbehör
Rekommendation (produktkombination) |
SLC 220 IP 69K SLG 220 IP 69K |
Produktbild (singelfoto i katalog)
Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2024-03-28 17:30